Pubblica i tuoi prodotti
Rockplus Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockplus Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKPLUS NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKPLUS NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKPLUS NU can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM EXPERT and FLEX EXPERT). PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available from 75 to 200 mm.
Voce di capitolato
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_ROCKPLUS_NU
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaVertical Wall or Attics
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1350
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titolo OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilità Regionale

Africa Europa