Pubblica i tuoi prodotti
Rockplus Premium (FR) for internal insulation
ROCKWOOL

Rockplus Premium (FR) for internal insulation

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard type BA13 - Air layer - ROCKPLUS PREMIUM NU - Fastened by vertical metal frames (600mm spacing) , horizontal intermediate support and metal rods (0,65fasteners/m²) - Concrete wall 180mm ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT is a single density, stone wool panel which can be covered with a polyethylene kraft layer (KRAFT version). APPLICATION ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT are used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available .
Voce di capitolato
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)1350
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleLana di roccia
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation

Disponibilità Regionale

Africa Europa