Pubblica i tuoi prodotti
Sorpasso singolo - Pressare acciaio al carbonio - Profilo V - FRABOPRESS C-STEEL V
Sorpasso singolo - Pressare acciaio al carbonio - Profilo V - FRABOPRESS C-STEEL V

    Sorpasso singolo - Pressare acciaio al carbonio - Profilo V - FRABOPRESS C-STEEL V

    Frabo

    Economicità, leggerezza, praticità e velocità di utilizzo fanno dei raccordi a pressare in Acciaio al Carbonio FRABOPRESS C-STEEL V il prodotto ideale nelle installazioni di impianti a circuito chiuso per riscaldamento, impianti d’acqua a circuito chiuso, impianti antincendio (sprinkler) e impianti per aria compressa e distribuzione di gas inerti. SECURFRABO è il sistema di sicurezza brevettato da FRABO, che consente di riconoscere velocemente i punti di mancata pressatura.


    La zincatura applicata ai tubi e raccordi garantisce superiori prestazioni anticorrosione, assicurando un'affidabilità che dura nel tempo. I raccordi a pressare FRABOPRESS C-STEEL V sono realizzati in Acciaio al Carbonio (n° materiale 1.0034) e sono zincati elettroliticamente con spessori di zinco compresi tra 8 e 15 µ con passivazione cromata blu.


    VANTAGGI DELLA SERIE FRABOPRESS C-STEEL V :


    • Collegamento a freddo rapidissimo;
    • Leggerezza delle tubazioni che si traduce in facilità di posa ed economicità dell'installazione;
    • Prestazioni in grado di coprire un largo numero di applicazioni sia civili che industriali;
    • Le installazioni realizzate con FRABOPRESS C-STEEL V non necessitano di ulteriori interventi di protezione o verniciatura della tubazione (ad eccezione delle attività di coibentazione previste);
    • Il sistema FRABOPRESS C-STEEL è dotato dell'innovativo sistema SECURFRABO per la rilevazione delle perdite a raccordo non pressato, che costituisce un ausilio prezioso per un collaudo sicuro e per l'individuazione di mancate pressature.


    LA SERIE FRABOPRESS C-STEEL V È ADATTA ALLE SEGUENTI APPLICAZIONI:


    • Riscaldamento (impianti a circuito chiuso)
    • Raffrescamento (impianti a circuito chiuso)
    • Aria compressa disoleata (residuo olio <5 mg/m³)
    • Sprinkler

    Voce di capitolato
    • FRABOPRESS C-STEEL V è un sistema costituito da tubi e raccordi a pressare in acciaio non legato al carbonio, materiale tipo 1.0034 (E195), conformi alla norma UNI 11179 Classe 1, dotati di guida cilindrica per il corretto e sicuro inserimento della tubazione ed elemento di tenuta elastomerico premontato in EPDM nero.

      Tutti i raccordi sono dotati del sistema di sicurezza SECURFRABO, la cui funzionalità è testata in conformità al foglio di lavoro DWGW W 534 (Punto 12.14 – Raccordi con perdita controllata), che consente di rilevare la presenza di una giunzione non pressata già durante la fase di riempimento dell’impianto tramite la perdita visibile in corrispondenza della giunzione non pressata, funzionante con acqua a pressione da 1 bar a 6,5 bar.

      La pressatura dei raccordi è da realizzarsi con idoneo utensile e con ganascia di pressatura correttamente mantenuta e messa a punto, in modo da realizzare una giunzione a freddo indissolubile, resistente alla torsione, ed una tenuta idraulica garantita dall’o-ring. La corretta giunzione dei raccordi Frabo garantisce l’impiego del sistema considerando una temperatura massima di 110°C, una temperatura minima di -10°C ed una pressione massima di 16 bar (condizioni riferite al trasporto di acqua).

      La speciale zincatura applicata a tubi e raccordi garantisce superiori prestazioni anticorrosione, assicurando un’affidabilità che dura nel tempo.

      Il sistema è conforme ai requisiti della norma UNI 11179 Classe 1.

      I campi di impiego principali del sistema FRABOPRESS C-STEEL V sono:

      • Impianti di riscaldamento e climatizzazione* a vaso chiuso
      • Impianti industriali*
      • Impianti ad aria compressa disoleata (residuo olio <5 mg/m3)
      • Impianti ad aria compressa (residuo d’olio >5 mg/m3) ***
      • Impianti Sprinkler ad umido secondo UNI EN 12845**

      * eventuali additivi contenuti nei mezzi refrigeranti devono essere compatibili con gli O-ring in EPDM

      ** per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico FRABO. Gli impianti sprinkler sono soggetti all’esame del progetto presso i locali comandi dei VV.FF.

      *** per questa applicazione devono essere utilizzati O-RING in FKM di colore VERDE

      Le condizioni di esercizio riferite ai campi di impiego sopra indicati sono riportate nella documentazione tecnica; per applicazioni differenti da quelle indicate o ulteriori informazioni sulle applicazioni consultare il Servizio Tecnico FRABO S.p.A.

      Il sistema FRABOPRESS C-STEEL V NON È IDONEO PER ACQUA POTABILE, come evidenziato su ciascun pezzo dalla speciale marcatura rossa.

      Le tubazioni disponibili per il sistema FRABOPRESS C-STEEL V sono:

      - Tubazioni di acciaio al carbonio a parete sottile con saldatura longitudinale secondo la norma UNI EN 10305-3. Il tubo è per- tanto zincato sia esternamente che internamente con uno strato uniforme di zinco di spessore almeno 10 μm nella zona di saldatura, circa 20 μm nelle altre.

      - Tubazioni di acciaio al carbonio a parete sottile con saldatura longitudinale secondo la norma UNI EN 10305-3 protette esternamente con zincatura galvanizzata di spessore pari a 8-15 μm.

      - Tubazioni in acciaio al carbonio non legato a parete sottile con saldatura longitudinale secondo la norma UNI EN 10305-3, protette esternamente con zincatura galvanizzata e rivestimento protettivo continuo in Polipropilene (PP) non idoneo con temperature del fluido >100°C.

      Nell’impiego del sistema FRABOPRESS C-STEEL V negli impianti di condizionamento e acqua refrigerata, si consiglia l’utilizzo della tubazione con rivestimento in Polipropilene (PP) oltre all’isolamento del tubo previsto dal D.P.R. 412-93 ed opportuno isolamento dei raccordi con nastri e bene dello stesso tipo, atti a garantirne la corretta sigillatura.

      Nel caso di utilizzo del tubo nudo, si raccomanda l’impiego di materiali isolanti a celle chiuse, con μ≥10.000, correttamente saldati lungo la giunzione, proteggendo i raccordi con nastri e bende della stessa tipologia, adottando sempre gli spessori previsti dal D.P.R. 412-93.

      Per il testo di capitolato completo, accedere alla sezione “download – testi di capitolato” del sito www.frabo.com.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZC0350
    • Famiglia di prodottoPRESS FITTINGS
    • Gruppo di famigliaC-STEEL PRESS FITTINGS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numero OmniClass23-27 43 15
    • Titolo OmniClassPipe Expansion Joints
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America