Pubblica i tuoi prodotti
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Ruskin model ABD offers HVAC design engineers an automatic balancing damper which provides:

    • Energy savings to building owner
    • Constant maintained airflow volume 
    • Good indoor air quality
    • Anti-microbial agent prohibiting bacteria or mold growth
    • Easy installation; requires no tool for adjustment
    Voce di capitolato
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoABD
    • Famiglia di prodottoDampers for Air Ductwork
    • Gruppo di famigliaAutomatic Balancing Dampers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCSmorzatore
    • Nome UNSPSCVentilation dampers
    • Codice UNSPSC40101504
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Descrizione Uniclass 2015Duct dampers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 51 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Vent Dampers
    • Numero OmniClass23-33 29 00
    • Titolo OmniClassHVAC Dampers