Pubblica i tuoi prodotti
Curtain Type Fire Damper IBD23
Ruskin

Curtain Type Fire Damper IBD23

The DIBD23A is a UL555 Classified Curtain Type Dynamic Fire Damper. It features:
  • 3-Hour Rating.
  • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
  • Galvanized steel construction
.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00317-009
  • Famiglia di prodottoFire Dampers
  • Gruppo di famigliaFire Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-09
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio