Pubblica i tuoi prodotti
FSD60-2GA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade, Grille Access
Ruskin

FSD60-2GA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade, Grille Access

The FSD60-2GA a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified smoke damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:
  • Through the grille access to damper and accessories.
  • Easy installation from one side
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power.
  • 1 1/2 hour UL555 rated.
  • 2,000 fpm and 4" w.g. maximum rating.
  • UL555S Class II Smoke Rating
.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00317-067
  • Famiglia di prodottoSmoke Dampers
  • Gruppo di famigliaCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-09
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Sistemi di evacuazione fumo e calore