Pubblica i tuoi prodotti
BD2A2 Commercial Backdraft Damper
Ruskin

BD2A2 Commercial Backdraft Damper

The BD2A1 Backdraft damper offers backdraft protection in light to medium duty applications that demand less than 12 cfm per square foot of leakage at 1/2" w.g. It features:
  • A non-metallic blade to blade seal which provides quiet operation during the highest spot velocities.
  • Corrosion resistant aluminum construction.
  • Blades that overlap the frame for optimal weather protection
.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00317-149
  • Famiglia di prodottoDampers for Air Ductwork
  • Gruppo di famigliaBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-09
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione