Pubblica i tuoi prodotti
ADHW22  SMACNA Hinged Access Door
Ruskin

ADHW22 SMACNA Hinged Access Door

The ADHW22 Double Skin Access Door is constructed of galvanized steel and features
  • Quick, easy installation wherever duct access is needed.
  • Manual locks, assuring tight door closure
  • Continuous, piano-type hinges that give smooth operationA
  • plexiglass panel that permits visual duct inspection without door removal
.
Voce di capitolato
  • Ruskin access doors offer quick, easy and economical installation wherever duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models give smooth operation. The ADCW and ADHW models feature a "see through" panel that permits visual duct inspection without door removal.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00317-179
  • Famiglia di prodottoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Gruppo di famigliaAccess Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-09
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione