Pubblica i tuoi prodotti
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812

    The ELBD812 Automatic Intake Dual Combination Damper Louver has 4" deep louver blades, .050" backdraft damper blades and a 45 degree fixed blade angle. It features:

    • 40% Free Area
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Operable blades that start to open at .16" w.g. static pressure and are fully open at .23" w.g. static pressure.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicord-12
    • Famiglia di prodottoExterior Louvers and Grilles
    • Gruppo di famigliaCombination Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2009-09-09
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione