Pubblica i tuoi prodotti
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM811
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM811
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM811

    The ELM811 Adjustable Louver - J-Style 45° angle is 4" deep and has a 45 degree blade angle. It features:

    • 38% free area.
    • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
    • Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth.
    • Blade and jamb seal options provide tight blade-to-blade and blade-to-frame closure.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicord-38
    • Famiglia di prodottoExterior Louvers and Grilles
    • Gruppo di famigliaAdjustable Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2009-09-09
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione