Pubblica i tuoi prodotti
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
    Ruskin

    Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330

    The L330 Thin Line Stationary louver is 4" deep and has a 30 degree blade angle. It features:

    • 53% free area.
    • Low pressure drop.
    • Economical galvanized steel construction.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicord-62
    • Famiglia di prodottoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Gruppo di famigliaStationary Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2009-09-09
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione