Pubblica i tuoi prodotti
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D

    The LM6375D adjustable louver is 6" deep and has a 37.5 degree blade angle when open. It features:
    • 52% free area (4' x 4' size)
    • Blades may be closed for weather protection
    • Rugged galvanized steel construction for long operating life
    • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicord-75
    • Famiglia di prodottoExterior Louvers and Grilles
    • Gruppo di famigliaAdjustable Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2009-09-09
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione