Pubblica i tuoi prodotti
Stationary Severe Duty Louver HPG3845
Ruskin

Stationary Severe Duty Louver HPG3845

The HPG3845 Stationary Severe Duty Louver has an 8" deep single frame and horizontal sight proof blades. It features:
  • 266 psf wind load design
  • Large missile impact 15 lb at 100 mph (155 ft per sec)
  • 53% free area
  • 1/4" thick hot rolled steel sight proof "chevron" blade
  • Mounted externally or internally
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoruskin-003
  • Famiglia di prodottoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Gruppo di famigliaSEVERE DUTY LOUVER
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-12-01
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione