Pubblica i tuoi prodotti
ELM90HFA Adjustable Louver
Ruskin

ELM90HFA Adjustable Louver

The ELM90HFA Adjustable Louver is 6" deep and has a 90 degree blade angle. It features:

• 74% free area.
• Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
• Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth.
• Blade and jamb seal options provide tight blade-to-blade and blade-to-frame closure.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoruskin-010
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famigliaFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-05-14
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Griglie di aerazione