Pubblica i tuoi prodotti
Bocaro
RZB
Archiviato

Bocaro

Series: Bocaro Type of Protection: IP 66 Protection Class: I Voltage: 220 - 240 V / 50 Hz Decorative bollard with square cross section made of corrosion resistant Aluminium, poweder coated. With recessed stainless steel fixing bracket. Clear glass LED protection cover. LED with integral driver. Connection box on base, max. 2 x 3 x 2,5mm² for loop-through. LED included. Available Colours: anthracite metallic Type of Installation: ground installation Dimensions: L 156, B 156, H 1100 Lamp: LED Life time: 50000 h (L80/B10) Colour Temperature: 4000K Socket 1: without socket Operating Mode Lamp 1: Converter not necessary Safety Marks: F-mark Impact Protection: IK06 (1 Joule) Luminaire flux LED: 1700lm System power: 20W Beam Angle: 113° Number of fittings B10A: 40 Number of fittings B16A: 60 Number of fittings C10A: 65 Number of fittings C16A: 102 Unified Glare Ratio: 28,4 EEC: A+
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico611991-0031-1
  • Famiglia di prodottoOutdoor luminaire
  • Gruppo di famigliaBollards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)156
  • Larghezza (mm)156
  • Profondità (mm)1100
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inGermania
  • Peso Netto (Kg)8.55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCLampada
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numero OmniClass23-35 45 15
  • Titolo OmniClassLamps