Pubblica i tuoi prodotti
ToLEDo
RZB

ToLEDo

4.4 su 5 stelle4.4(15 recensioni)
Series: Toledo Round recessed downlight. Housing: plastic (polycarbonate), UV-resistant. Bezel ring: die-cast aluminium, powder-coated Diffusor plastic (polycarbonate UV-resistant) opal, impact resistant. Multicolour function: colour temperature variable via rear switching element. Choice of 3000 K or 4000 K.Factory-set to 4000 K. Installation without tools thanks to spring fastening system. Control gear in separate box with connecting cable. Suitable for through-wiring. Colour: white Diameter: 225 mm Height: 4 mm Cut-out diameter: 200 mm Recess height: 140 mm Luminaire: recess height: 98 mm Lamp: LED Colour rendering index (CRI):80 System power 1: 23 W Rated luminous flux 1: 2700 lm Glare evaluation UGR (4H 8H) 1: 28,3 Colour temperature 1: 4000 K Luminaire efficacy 1: 118 lm/W System power 2: 23 W Rated luminous flux 2: 2500 lm Glare evaluation UGR (4H 8H) 2: 28,0 Colour temperature 2: 3000 K Luminaire efficacy 2: 109 lm/W Control gear: Converter, dimmable, DALI Protection Class: II Type of Protection: IP 20, IP 44
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico901701-002-76
  • Famiglia di prodottoInterior luminaire
  • Gruppo di famigliaRecessed downlights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)225
  • Larghezza (mm)225
  • Profondità (mm)4
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCLampada
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descrizione Uniclass 2015Lamps
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numero OmniClass23-35 45 15
  • Titolo OmniClassLamps