Pubblica i tuoi prodotti
GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Door Pair

GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Door Pair

20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door with SuperLite I glazing
  • Full vision, 20 minute, stile and rail aluminum door.
  • Tested to NFPA 252 and UL 10C with positive pressure.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20_m_fire_prot_alum_door_pair
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famigliaFire protective
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
  • Clasificazione IFCFacciata Continua
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Codice UNSPSC30151806
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Descrizione Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Numero OmniClass23-17 15 11 25
  • Titolo OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Codice CSI UniFormat IIB20
  • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America