Pubblica i tuoi prodotti
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Interior

    20 Minute Fire Protective Rated Singe Door - Interior with SuperLite I glazing
    • 20 minute fire protective, doors.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, stainless steel, and more.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico20_m_fire_prot_single_door_w_superlite_I_interior
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaFire protective
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Codice UNSPSC30151806
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Numero OmniClass23-17 15 11 25
    • Titolo OmniClassHeat Strengthened Glass
    • Codice CSI UniFormat IIB20
    • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America