Pubblica i tuoi prodotti
Muro cortina Climalit ORAÉ Cool Lite SKN

Muro cortina Climalit ORAÉ Cool Lite SKN

COOL-LITE® SKN ORAÉ® es una familia de productos con control solar y baja emisividad de alto rendimiento. La amplitud de la gama permite responder a los requisitos de cada proyecto, tanto estéticos (tonalidad) como técnicos (factor solar, transmisión luminosa, reflexión, etc.). Estos acristalamientos también ofrecen un excelente aislamiento térmico, al combinar en la misma solución también prestaciones baja emisividad.

Voce di capitolato
  • Por sus características, la gama COOL-LITE® SKN ORAÉ® se recomienda su aplicación en grandes espacios acristalados, donde se quiera conseguir una alta entrada de luz y controlar la entrada de energía solar, reduciendo la demanda energética del edificio:

    • Muro Cortina.
    • Fachadas.
    • Lucernarios.
    • Hospitales.
    • Hoteles.

    COOL-LITE® SKN ORAÉ® está fabricado con un 64% de contenido reciclado externo. Y proporciona las mismas prestaciones y calidad que COOL-LITE® SKN PLANICLEAR® , con una huella de carbono mucho menor. Según su DAP verificada, el sustrato ORAÉ® tiene una huella de carbono de sólo 6,64 kg CO2 eq./m2 (para un sustrato de 4 mm), lo que supone una reducción del 42% en comparación con nuestro producto estándar europeo PLANICLEAR® .

    Cuando se procesa y ensambla en una unidad de acristalamiento aislante, la reducción es de entre el 30% y el 40%.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomuro-cortina-climalit-orae-cool-lite-skn
  • Famiglia di prodottoMuro Cortina
  • Gruppo di famigliaClimalit ORAÉ Cool Lite SKN
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Clasificazione IFCFacciata Continua
  • Codice ETIMEC003188
  • Nome ETIMGlass