Pubblica i tuoi prodotti
Adda - Cassetti Componibili
Adda - Cassetti Componibili
Adda - Cassetti Componibili
Adda - Cassetti Componibili
Adda - Cassetti Componibili
Adda - Cassetti Componibili
Adda - Cassetti Componibili
Adda - Cassetti Componibili
Adda - Cassetti Componibili
Adda - Cassetti Componibili
    Salvatori

    Adda - Cassetti Componibili

    Con un accenno agli arredi degli anni 50 e 60, è stata realizzata una collezione retrò e al tempo stesso contemporanea che gioca e trova nuova vita grazie all’accostamento dei due materiali: marmo e legno. Adda infonde una sensazione di comfort e calore. Il legno, nelle tonalità del noce, è lavorato con una caratteristica finitura a coste da alcuni fra i migliori falegnami italiani mentre le superfici in pietra sono realizzate e rifinite a mano nel nostro stabilimento in Toscana. Adda è disponibile anche con finitura del frontale liscia nelle essenze noce Canaletto, acero e rovere thermo. La versione cannettata può essere realizzata anche in pietra naturale per dar vita ad una composizione scultorea capace di valorizzare il vostro ambiente. Adda si adatta perfettamente sia al bagno che agli ambienti living della casa. L’elevata modularità consente di sviluppare composizioni perfette per alloggiare una televisione, libri o altri complementi oggetti, permettendo al contempo una ottima capacità di contenimento grazie agli ampi cassetti. Disponibile in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette, Gris du Marais e Pietra d’Avola.
    Voce di capitolato
    • La collezione Adda si adatta perfettamente sia agli ambienti bagno che living grazie al suo sistema di cassetti modulari e componibili cha danno la possibilità di essere utilizzati sia come ripiani di appoggio ed elemento contenitivo che come pratica soluzione per i mobili lavabo. I cassetti modulari possono essere abbinati per creare la massima flessibilità partendo da una lunghezza minima di 60 cm. Materiali: legno e pietra naturale.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAdda-Modular-Drawers
    • Famiglia di prodottoADDA
    • Gruppo di famigliaDrawers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-27
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_08
    • Descrizione Uniclass 2015Bathrooms
    • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord