Pubblica i tuoi prodotti
ROMBOO
ROMBOO
ROMBOO
ROMBOO
ROMBOO
    Salvatori

    ROMBOO

    Nulla muore tutto si trasforma. E così è successo anche per Romboo, questo finissimo rivestimento per parete in pietra naturale a carattere orientale. Romboo infatti è l’evoluzione di Bamboo, l’intramontabile e ricercatissima texture creata da Gabriele Salvatori e suo padre Alfredo. Gli scarti nella lavorazione del marmo sono solitamente ingenti e Romboo rappresenta la naturale trasformazione degli stessi. Le linee orientali semplici e pulite tipiche di Bamboo, famose per la loro semplicità ed adattabilità, vengono ritagliate in modo non convenzionale producendo Romboo che, con la sua serie di piastrelle a losanga, crea un effetto esagonale tridimensionale quando colpito dalla luce, elemento, questo, fondamentale per esaltarne l’espressività. Nonostante il taglio originale, Romboo mantiene quella fluidità tipica delle linee di Bamboo in grado di conferire un tocco armonioso e rilassato a qualsiasi ambiente, sia questo un bagno, una sala o un ingresso. Una soluzione rispettosa dell’ambiente ma non solo quella di Romboo, ecologia e design si sposano in un’unica finitura dimostrando che è possibile non rinunciare a niente, avere la coscienza pulita e le pareti bellissime.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoROMBOO
    • Famiglia di prodottoTextures
    • Gruppo di famigliaROMBOO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePietra
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Classificazione IFCTexture
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615