Pubblica i tuoi prodotti
SAMEFA 66SKO Shoe rack
Samefa

SAMEFA 66SKO Shoe rack

With the wall mounted Shoe Rack 66sko with two shelves you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. Its available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

Voce di capitolato
  • Available in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 66sko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 66sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 66sko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.

    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSAMEFA-66SKO
  • Famiglia di prodottoClothing storage
  • Gruppo di famigliaShoe shelf
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)390
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)372
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
  • Descrizione Uniclass 2015Coat racks
  • Codice CSI MasterFormat 201410 57 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
  • Numero OmniClass23-21 15 17 13
  • Titolo OmniClassHat Racks