Pubblica i tuoi prodotti
Orinatoio Forma con passaggio dell'acqua dietro
Orinatoio Forma con passaggio dell'acqua dietro
Orinatoio Forma con passaggio dell'acqua dietro
    Sanindusa

    Orinatoio Forma con passaggio dell'acqua dietro

    Compact ideal for small public and private spaces
    Voce di capitolato
    • Package content Urinal installation kit with G1-2 hexagon threaded nipple urinal bung flushpipe connector siphon trap for urinal fixing kit and assembly instructions Complements _not included_ 5410571–Unit urinal electronic tap with battery 5410581–Unit urinal electronic tap with transformer 5120571–Plan urinal electronic tap with battery 5120581–Plan urinal electronic tap with transformer 5190541–Eco concealed timer tap for urinal 5195741–Eco Concealed timer tap w- medical lever for Urinal
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico108560_Forma_urinal-with-back-water-inlet
    • Famiglia di prodottoForma
    • Gruppo di famigliaurinal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)585
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America