Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo Tribo 80x42
Lavabo Tribo 80x42
    Sanindusa

    Lavabo Tribo 80x42

    Installation on top of furniture. Without overflow.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico109910_Tribo_80x42-basin
    • Famiglia di prodottoTribo
    • Gruppo di famigliawashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)381
    • Larghezza (mm)797
    • Profondità (mm)427
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America