Pubblica i tuoi prodotti
Bidet sospeso Cetus
Bidet sospeso Cetus
Bidet sospeso Cetus
    Sanindusa

    Bidet sospeso Cetus

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    Voce di capitolato
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • Famiglia di prodottoCetus
    • Gruppo di famigliabidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)370
    • Larghezza (mm)365
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)16.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America