Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo 50 angolare Easy
Lavabo 50 angolare Easy
    Sanindusa

    Lavabo 50 angolare Easy

    3.1 su 5 stelle3.1(16 recensioni)

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides except on the backside, drain, and on the lower setting place of the mixer. Without embellished ring. Not rectified.

    Voce di capitolato
    • Corner wall mounted.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico131700_Easy_corner-wall-mounted-basin
    • Famiglia di prodottoEasy
    • Gruppo di famigliawashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)585
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)13.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America