Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo sospeso Sanlife 60x40 con foro per rubinetto
Lavabo sospeso Sanlife 60x40 con foro per rubinetto
Lavabo sospeso Sanlife 60x40 con foro per rubinetto
    Sanindusa

    Lavabo sospeso Sanlife 60x40 con foro per rubinetto

    Installation wall-mounted With overflow Without ring embellishment With tap hole Glazed on all sides except on the basis of settlement Not rectified
    Voce di capitolato
    • Fixing kit included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico136910004_Sanlife_wall-hung-washbasin-with-hole-for-tap
    • Famiglia di prodottoSanlife
    • Gruppo di famigliawashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)144
    • Larghezza (mm)602
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America