Pubblica i tuoi prodotti
Bidet sospeso Sanibold con fissaggio nascosto
Bidet sospeso Sanibold con fissaggio nascosto
Bidet sospeso Sanibold con fissaggio nascosto
Bidet sospeso Sanibold con fissaggio nascosto
    Sanindusa

    Bidet sospeso Sanibold con fissaggio nascosto

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean and to install. For domestic and hotel use.

    Voce di capitolato
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for a wall-mounted bidet. 3600-fixing kit for bidet (included)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico137440_Sanibold_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • Famiglia di prodottoSanibold
    • Gruppo di famigliabidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)335
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)508
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)21
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText