Pubblica i tuoi prodotti
Bidet sospeso Urb.y 48 con fissaggio nascosto
Bidet sospeso Urb.y 48 con fissaggio nascosto
Bidet sospeso Urb.y 48 con fissaggio nascosto
    Sanindusa

    Bidet sospeso Urb.y 48 con fissaggio nascosto

    Wall mounted bidet easy to clean Small size it s the perfect solution for small spaces Domestic and hotel use
    Voce di capitolato
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • Famiglia di prodottoUrb.y
    • Gruppo di famigliabidet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)251
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)475
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBidets
    • Codice UNSPSC30181502
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America