Pubblica i tuoi prodotti
Vaso monoblocco S Urb.y Plus con foro per l'approvvigionamento idrico
Vaso monoblocco S Urb.y Plus con foro per l'approvvigionamento idrico
Vaso monoblocco S Urb.y Plus con foro per l'approvvigionamento idrico
    Sanindusa

    Vaso monoblocco S Urb.y Plus con foro per l'approvvigionamento idrico

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Voce di capitolato
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system. Compatible cisterns (not included): 140171004LM - Urby60 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 140173004LM - Urby60 side water supply connection cistern with a dual flush mechanism. 23-fixing kit (included).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico146024_UrbyPlus_Close-coupled-Toilet-With-Hole-For-Water-Supply
    • Famiglia di prodottoUrb.y Plus
    • Gruppo di famigliaToilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)395
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)590
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)35.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America