Pubblica i tuoi prodotti
Copriwater Look slim con easyclip e slowclose
Copriwater Look slim con easyclip e slowclose
Copriwater Look slim con easyclip e slowclose
    Sanindusa

    Copriwater Look slim con easyclip e slowclose

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    Voce di capitolato
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico23461_Look_slim-toilet-seat-with-easyclip-and-slowclose-system
    • Famiglia di prodottoLook
    • Gruppo di famigliaToilet Seats
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)48
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)2.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 11 11
    • Titolo OmniClassToilet Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America