Pubblica i tuoi prodotti
Supporto metallico Sanfix per vaso sospeso con cassetta e meccanismo 3/6L
Sanindusa

Supporto metallico Sanfix per vaso sospeso con cassetta e meccanismo 3/6L

Supporting frame for wall-mounted toilets with a concealed flushing cistern For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate The flushing cistern is insulated against condensation Silent filling
Voce di capitolato
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting Height adjustable galvanized support legs Depth adjustable galvanised brackets for pre-wall installation Universal connection to water DN 15 _1-2 _ with a built-in angle valve PE wall drain elbow diam 90-90 mm with seal PE adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal Depth adjustable drain elbow _+-– 10 mm_ Connecting parts for mounting toilet bowls Other parts necessary to fix and connect the product Structure assembly instructions Installation instructions for the toilet Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico40333_Sanfix_metal-support-for-wall-mounted-wc-with-cistern
  • Famiglia di prodottoSanfix
  • Gruppo di famigliaToilet Cisterns
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1150
  • Larghezza (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPE/PP
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America