Pubblica i tuoi prodotti
Pack Sanslim struttura con cassetta di scario doppio e placca To-Slim per vaso sospeso
Sanindusa

Pack Sanslim struttura con cassetta di scario doppio e placca To-Slim per vaso sospeso

Supporting frame for wall-mounted toilets with a concealed flushing cistern For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate already included The flushing cistern is insulated against
Voce di capitolato
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • Famiglia di prodottoSanslim
  • Gruppo di famigliaToilet Cisterns
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1165
  • Larghezza (mm)548
  • Profondità (mm)85
Relativo a
  • Materiale principalePP-MD
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America