Pubblica i tuoi prodotti
Miscelatore lavabo a muro New Ícone
Sanindusa

Miscelatore lavabo a muro New Ícone

Ceramic cartridge technology Single lever mixer without pop up waste to instal in-wall Possibility of application of flow reducer up to 5L-min
Voce di capitolato
  • Single lever basin mixer with flexible h-c in stailess stil mesh wall case and fixing kit
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico526230111_NewIcone_concealed-basin-mixer
  • Famiglia di prodottoNew Ícone
  • Gruppo di famigliaTaps-Mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)232
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America