Pubblica i tuoi prodotti
Colonna doccia con miscelatore monocomando New Ícone, doccetta e soffioni
Colonna doccia con miscelatore monocomando New Ícone, doccetta e soffioni
    Sanindusa

    Colonna doccia con miscelatore monocomando New Ícone, doccetta e soffioni

    Shower mixer with 2 outlets Idealrain rainshower with fixed riser and handspray Metal pin handles on the mixer and handsray holder The outlet is selected using the diverter which is integral with the flow control
    Voce di capitolato
    • Telescopic shower column brass single-lever mixer 200mm inox shower head with 1 function ABS hand shower with1 function 1700mm Inox shower hose ABS shower bracket
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico526670111_NewIcone_shower-kit
    • Famiglia di prodottoNew Ícone
    • Gruppo di famigliaTaps-Mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1455
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)534
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America