Pubblica i tuoi prodotti
Miscelatore doccia Easy con leva medica
Sanindusa

Miscelatore doccia Easy con leva medica

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
Voce di capitolato
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • Famiglia di prodottoEasy
  • Gruppo di famigliaTaps-Mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)188
  • Larghezza (mm)220
  • Profondità (mm)255
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America