Pubblica i tuoi prodotti
Piatto doccia Piano 120x80x3.5 superficie liscia
Piatto doccia Piano 120x80x3.5 superficie liscia
Piatto doccia Piano 120x80x3.5 superficie liscia
    Sanindusa

    Piatto doccia Piano 120x80x3.5 superficie liscia

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
    Domestic and commercial use Built-in shower tray Contemporary design Range with various sizes and depths available
    Voce di capitolato
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico8020700000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • Famiglia di prodottoPiano
    • Gruppo di famigliaShower tray
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America