Pubblica i tuoi prodotti
Vasca Urb.y 190x90
Vasca Urb.y 190x90
    Sanindusa

    Vasca Urb.y 190x90

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    Voce di capitolato
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 813-80 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 807802-90 Plan panel_not included_ ref 807801-190 Urby panel_not included_
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico8078000000_Urby_bathtub
    • Famiglia di prodottoUrb.y
    • Gruppo di famigliabathtub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)530
    • Larghezza (mm)1895
    • Profondità (mm)895
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)31
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America