Pubblica i tuoi prodotti
Anta New WcCare 120 (1,85m)
Sanindusa

Anta New WcCare 120 (1,85m)

Reversible door with lifting mechanism during opening and lowering during closing Possibility of opening in the upper part
Voce di capitolato
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8919100011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • Famiglia di prodottoNew Wccare
  • Gruppo di famigliaShower screens
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1850
  • Larghezza (mm)1160
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Codice UNSPSC30181507
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numero OmniClass23-31 17 25
  • Titolo OmniClassShower Screens
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America