Pubblica i tuoi prodotti
Cabine doccia frontale Versus 120 per piatti doccia
Sanindusa

Cabine doccia frontale Versus 120 per piatti doccia

3.9 su 5 stelle3.9(16 recensioni)
Reversible panel providing various application possibilities and combination Pre-assembled allowing for quick and easy installation Direct installation on the floor or on the shower tray Compatible with all Sanindusa shower trays Easy to instal and to clean Wide range of measures available
Voce di capitolato
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • Famiglia di prodottoVersus
  • Gruppo di famigliaShower screens
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1900
  • Larghezza (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)31
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Classificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Codice UNSPSC30181507
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numero OmniClass23-31 17 25
  • Titolo OmniClassShower Screens
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Asia Africa Europa Oceania Nord America Sud America