Pubblica i tuoi prodotti
SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

A beautiful, new replacement material for real wood.

• The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

• Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

Allowing you to create creative designs Create a unique identity

Voce di capitolato
  • • Exquisite work with chamfered design on both sides • Used to make ceiling eaves. or slatted fence
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Eaves_Liner
  • Famiglia di prodottoD'COR
  • Gruppo di famigliaDECAAR by SCG
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-06-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)8
  • Larghezza (mm)75
  • Profondità (mm)3000
Relativo a
  • Materiale principaleFibrocemento
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
  • Numero OmniClass23-15 15 17
  • Titolo OmniClassWall Cladding Sheets

Disponibilità Regionale

Asia
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
Brunei
Cambogia
Cina
Corea del Nord