Pubblica i tuoi prodotti
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

    A beautiful, new replacement material for real wood.

    • The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

    • Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

    Allowing you to create creative designs Create a unique identity

    Voce di capitolato
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • Famiglia di prodottoD'COR
    • Gruppo di famigliaDECAAR by SCG
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-06-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)8
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)2800
    Relativo a
    • Materiale principaleFibrocemento
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Numero OmniClass23-15 15 17
    • Titolo OmniClassWall Cladding Sheets

    Disponibilità Regionale

    Asia