Pubblica i tuoi prodotti
SmartX controllers MP-C-36A

SmartX controllers MP-C-36A

SmartX IP Controller – MP-C is a multi-purpose, fully programmable, IP based field controller. The MP-C models offer a flexible mix of I/O point types that suits a wide range of HVAC applications. MP-C can either be used as a standalone BACnet/IP field controller or as part of an EcoStruxure BMS with an EcoStruxure BMS server, such as a SmartX AS-P or AS-B server, or an Enterprise Server, as the parent server. All MP Models support a dedicated sensor port to power and communicate with up to 4 SmartX Living Space sensors. The MP-C models support an optional display that provides insight and control of the inputs and outputs. The MP-C36A offers 36 Inputs and Outputs that are of following types 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Voce di capitolato
  • MP-C, 36 Points, 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMP-C-36A
  • Famiglia di prodottoBUILDING SYSTEMS
  • Gruppo di famigliaIP FIELD CONTROLLERS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)70
  • Larghezza (mm)124
  • Profondità (mm)238
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)611
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCComando
  • Codice ETIMEC001666
  • Nome ETIMTemperature controller for distribution board
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Descrizione Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Codice CSI MasterFormat 201426 09 17
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Programmable Controllers
  • Numero OmniClass23-27 11 11 15
  • Titolo OmniClassTemperature Controllers