Pubblica i tuoi prodotti
PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

3.4 su 5 stelle3.4(7 recensioni)

PIX with a roll on floor circuit breaker design provides easy rack-in/rack-out operation without the need for a separate trolley.It is an extension of the standard PIX range and delivers performances up to 17.5 kV/31.5 kA/2500 A.It is equipped with a Vacuum Circuit Breaker(EasyPact EXE & HVX) and has other functional trolleys like the metering truck and the link truck.

Voce di capitolato
    • Up to 17.5kV, 31.5 kA and 2500 A
    • Single busbar design
    • Highest level of service continuity LSC 2B-PM
    • Internal Arc Classification (IAC) AFLR 31.5kA 1s according to IEC62271-200
    • E2, M2 and C2 (cable charging & single capacitor bank) class circuit breaker
    • Up to 2 sets of block CTs and 6 cables/phase
    • Integrated earth switch with making capacity
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPIX_ROF
  • Famiglia di prodottoMV Switchgear
  • Gruppo di famigliaPIX RoF
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inIndia
  • Prodotto inIndia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Codice UNSPSC39121311
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descrizione Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Numero OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Titolo OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America