Pubblica i tuoi prodotti
Il tavolo seduti/in piedi salvaspazio con funzione whiteboard opzionale se:lab tableboard
Il tavolo seduti/in piedi salvaspazio con funzione whiteboard opzionale se:lab tableboard
Il tavolo seduti/in piedi salvaspazio con funzione whiteboard opzionale se:lab tableboard
Il tavolo seduti/in piedi salvaspazio con funzione whiteboard opzionale se:lab tableboard
    sedus

    Il tavolo seduti/in piedi salvaspazio con funzione whiteboard opzionale se:lab tableboard

    se:lab tableboard si adatta perfettamente alle esigenze dell'ufficio contemporaneo e consente un lavoro dinamico. Il tavolo mobile è regolabile in altezza con motore elettrico e può essere impilato e riposto in modalità salvaspazio grazie al piano pieghevole. Ideale per gli stili di lavoro agili: come opzione, il tavolo può essere dotato di una batteria e regolato in altezza indipendentemente dalla sua collocazione. Il fiore all'occhiello è il piano girevole in verticale, che oltre ai colori standard del melaminico può essere dotato di una superficie scrivibile, trasformandosi in un attimo in una pratica whiteboard.

    Voce di capitolato
    • Tavolo mobile e trasformabile

      Caratteristiche dei modelli

      Il tavolo va predisposto nelle seguenti versioni:

      • L 1400 x P 700 x A 715 – 1345 mm
      • L 1600 x P 800 x A 715 – 1345 mm
      • L 1800 x P 900 x A 715 – 1345 mm

      Tipo di struttura

      Va predisposto un tavolo regolabile in altezza ad elettromotore, alimentato da una batteria. La batteria carica deve poter alimentare il movimento del tavolo per circa 50 volte prima della successiva ricarica. Il tavolo deve essere regolabile in altezza da 715 mm a 1345 mm. Il piano del tavolo deve essere costituito da una superficie whiteboard scrivibile di 19 mm o da una superficie in melaminico e deve poter essere sbloccato con due mani, inclinato e posizionato in verticale. Il tavolo deve poter fungere da tavolo mobile per riunioni e da parete scrivibile in un unico prodotto. Il tavolo va dotato di due ruote bloccabili con un diametro di 65 mm.

      Sistema di strutture

      Il sistema di strutture deve basarsi su una soluzione composta da traversa centrale o traversa doppia e dai supporti del piano tavolo. Il telaio portante deve perfettamente adattarsi alla forma del piano. I supporti del piano tavolo devono garantire un'elevata stabilità.

      Struttura

      I tavoli da lavoro vanno dotati di una colonna di guida con un motore per ogni struttura laterale. I motori vanno montati in uno scomparto in acciaio all'estremità superiore delle colonne di guida, che trasmettono la forza in modo ottimale. Una guida di scorrimento senza gioco deve garantire uno scorrimento sicuro del sistema telescopico doppio e un'elevata stabilità.

      Caratteristica del modello

      I tavoli da lavoro con regolazione in altezza ad elettromotore sono impiegati per i collaboratori con problemi di salute o a scopo preventivo, con un'alternanza di posture a portata di pulsante.

      I tavoli da lavoro con regolazione in altezza ad elettromotore devono contraddistinguersi per le seguenti caratteristiche:

      • ottima qualità di scorrimento

      • lunga durata di funzionamento

      • elevata resistenza grazie alla guida di scorrimento

      • sincronia dei motori mediante controllo sincrono

      • regolazione in altezza senza scatti mediante sistema Soft-Start-Stop

      • protezione anticollisione

      • sensore di spegnimento

      • rumorosità minima

      • campo di regolazione con sollevamento 630 mm nel rispetto della norma DIN-EN 527-1


      La velocità di regolazione deve raggungere i 35 mm/sec. in assenza di carico. Il carico utile effettivo deve arrivare, a seconda della dimensione del tavolo, fino a un massimo di 50 kg. Per evitare lesioni da schiacciamento e da taglio va mantenuta una distanza di almeno 25 mm da eventuali superfici adiacenti.

      L'azionamento del sistema di regolazione in altezza deve avvenire tramite un elemento di comando per sollevamento/abbassamento, fissato a destra o sinistra sul bordo del tavolo e pertanto pratico da usare. L'interruttore manuale deve consentire un azionamento intuitivo.

      Il tavolo va predisposto di serie con sensore giroscopico, che deve reagire alle inclinazioni del piano e valutarle come collisioni. Il movimento deve arrestarsi immediatamente quando il piano tavolo è inclinato e riattivarsi nuovamente con una minima azione contraria esercitata da un eventuale ostacolo.

      Imballo:

      L'imballo va effettuato su pallet monouso. La consegna degli articoli in parte smontati deve consentire di ridurre il volume di trasporto.

      Qualità ed ecologia:

      Il tavolo va concepito nel rispetto dei seguenti criteri:

      • Marchio GS di TÜV Rheinland LGA Products GmbH in fase di certificazione
      • EK5/AK3 13-01:2018
      • DIN EN 14434:2010-04
      • EK5/AK3 15-01:2017
      • EK5/13-11
      • EK5/AK3 13-03:2014
      • Certificato PEFC per le componenti in legno
      • Bilancio ecologico secondo DIN EN 15804
      • Certificato AGR
      • Greenguard

      I processi di fabbricazione dei prodotti devono essere certificati secondo:

      • DIN ISO 14001 per la gestione ambientale
      • DIN ISO 50001 per la gestione dell’energia
      • DIN ISO 9001 per la gestione della qualità
      • DIN ISO 45001 per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosit-stand-table-se-lab-table-board
    • Famiglia di prodottoWorkplace for regular change of posture
    • Gruppo di famigliaOffice table
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)742
    • Larghezza (mm)1405
    • Profondità (mm)715
    Relativo a
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descrizione Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa