Pubblica i tuoi prodotti
CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin
SEPS2BIM

CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin

Modified epoxy resin countertop (composition of molded epoxy resins and inert materials) having a low sheen surface finish, standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCT060
  • Famiglia di prodottoCountertop
  • Gruppo di famigliaModified Epoxy Resin
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti