Pubblica i tuoi prodotti
L4205 - Bath, Water, Tissue Processing
SEPS2BIM

L4205 - Bath, Water, Tissue Processing

Tissue processing water bath. It has a sensitive thermostat providing regulation to +/-0.1 degree C., a temperature range from ambient to 72 degrees centigrade, black coating in chamber to provide visual contrast, fiberglass insulated sides and bottom and a dependable gravity convection.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL4205
  • Famiglia di prodottoBath
  • Gruppo di famigliaWater
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)280
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti