Pubblica i tuoi prodotti
A5047 - Cabinet, Medicine
SEPS2BIM

A5047 - Cabinet, Medicine

Medicine cabinet mounted in wall with a mirror front. Approximate size 15" W x 25" H x 4" D.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA5047
  • Famiglia di prodottoCabinets
  • Gruppo di famigliaMedicine
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)790
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)1300
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo