Pubblica i tuoi prodotti
A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll
SEPS2BIM

A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll

A concealed surface mounted, double roll, satin finish stainless steel, combination toilet tissue dispenser and utility shelf (minimum 5" depth). Unit accommodates two standard-core toilet tissue rolls through 6" in diameter. Spindles are chrome plated plastic with a heavy-duty internal spring and turn freely for non-controlled delivery. For general purpose use in restrooms.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA5202
  • Famiglia di prodottoDispensers
  • Gruppo di famigliaToilet Tissue
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)410
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo