Pubblica i tuoi prodotti
A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm
SEPS2BIM

A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm

Wall mounted television bracket with adjustable arm. Consists of movable arm with minimum 120 degree swivel. Designed for holding wall mounted, flat panel television units in patient rooms.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA5210
  • Famiglia di prodottoBracket
  • Gruppo di famigliaTelevision
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)480
  • Larghezza (mm)5300
  • Profondità (mm)330
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo